Publier vos produits
iQ Granit Acoustic
Tarkett

iQ Granit Acoustic

La collection iQ Granit Acoustic est conçue pour réduire de 15 dB les bruits de chocs, idéal dans les espaces à fortes sollicitations et où le confort est primordial. Un simple lustrage à sec suffit pour restaurer son aspect d’origine en lui offrant une plus grande longévité.iQ Granit Acoustic est sans biocides et est classé ISO 4 (ISO 14644-1). iQ Granit Acoustic est composée d’un décor semi-directionnels et 24 couleurs identiques à iQ Granit, qui s’harmonisent avec les couleurs d’iQ Eminent. 14 couleurs d’iQ Granit Acoustic ont des codes NCS identiques aux collections iQ Granit, iQ Granit SD, iQ Toro SC et Granit Safe T pour une plus grande polyvalence et faciliter la coordination des bâtiments. iQ Granit Acoustic est désormais disponible en option vinyle bio-attribuée, pour réduire davantage votre impact carbone, et est 100% recyclable même en fin d’usage.

Spécification
    • Sélection Circulaire
    • Efficacité acoustique de 15 dB
    • Technologie unique de restauration de surface par lustrage à sec.
    • Réparable
    • Disponible en option en vinyle bio-attribué
    • 100% recyclable, même en fin d’usage
    • Est fabriqué à partir d’électricité 100% renouvelable
    • 1 décors et 24 coloris
    • 14 coloris coordonnés
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-iq-granit-acoustic
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique