Publier vos produits
iQ Surface
Tarkett

iQ Surface

La collection de revêtements de sol en vinyle iQ Surface est une solution innovante offrant de formidables opportunités à tous les designers et architectes. Développée en collaboration avec notre Design Studio, les coloris de la collection invitent à des combinaisons de teintes subtiles et de densités de décors différentes. Ils sont idéaux pour permettre aux designers de magasins et de boutiques, tout comme dans le segment de l'hôtellerie, de créer la meilleure expérience clients. iQ Surface possède toutes les technologie de pointe de Tarkett permettant les applications les plus créatives.

Avec seulement 2 mm d'épaisseur, la nouvelle collection de vinyle homogène iQ est capable de supporter des décennies d'utilisation étant adaptée au trafic intense.

Découvrez également Surface Wall, la collection qui pousse la vision de votre projet jusqu'au mur, pour créer un concept complet.

Spécification
    • Une collection pour le sol et le mur
    • 5 familles de couleurs coordonnables
    • Des Cordons de soudures discrets ou déco
    • Idéal pour les magasins et l’hôtellerie
    • Performances durables
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-iq-surface
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Produits similaires

3.2 sur 5 étoiles 3.2 (10)