SoundLogic
Tarkett

SoundLogic

Traduit par Google,

Pour améliorer la construction de nos revêtements de sol stratifiés, Soundlogic 932 fournit un support en liège acoustique intégré. Composé de multiples petites poches d'air, le Soundlogic 932 garantit une protection optimale contre les bruits d'impact, jusqu'à 16 dB, et offre un plus grand confort de marche. Pour les maisons ou les hôtels, les magasins et les magasinsFabriqués en Allemagne, nos revêtements de sol répondent aux normes les plus élevées avec une haute résistance aux éraflures, aux rayures et aux taches grâce à leur couche de protection en mélamine.


Notre sol stratifié peut être installé de 3 manières différentes, il est donc rapide et facile à installer.


La collection Soundlogic 932 comprend une multitude de designs élégants au format 2 et 3 bandes ainsi que des planches classiques à une bande. Créez un sol qui ressemble à du pin authentique mais qui est en réalité beaucoup plus résistant. La plupart des planches de la collection ont des bords biseautés pour encore plus d'apparence de parquet en bois véritable. Certains sols stratifiés Soundlogic 932 sont conçus avec la technologie Plus Effect. Chaque planche est gravée en registre pour ajouter des traces et des motifs réalistes qui capturent subtilement la lumière.

Spécification
    • Integrated cork backing
    • Plus Effect technology
    • High resistance : suitable for kitchen
    • New locking system
    • PEFC, Carb2, M1 and A+ French VOC rating
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-soundlogic
  • Famille de CollectionsTARKETT
  • CollectionFlooring - Laminate
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Stratifiés et souples
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_95_15
  • Description de l'Uniclass 2015Composite laminate floating floor systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 64 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Laminated Wood Flooring
  • Titre OmniClassWood Composition Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11 21

Disponibilité de la région

L'Europe Océanie
Danemark
Australie
Finlande
Italie
Norvège
Portugal
Suède