Publier vos produits
Droptile Black
Tarkett

Droptile Black

Droptile Black (30,0mm) est la solution idéale pour les zones de poids libres et les équipements lourds d’entraînement. Elle offre une résistance supérieure aux impacts et à la chute de charges lourdes (jusqu’à 150kg) grâce à sa couche de 30mm extrêmement dense composée d’un mélange de granulés de caoutchouc EPDM agglomérés avec un élastomère polyuréthane.

Spécification
    • Très haute résistance aux impacts jusqu’à 150kg
    • Performances acoustiques jusqu’à 26dB
    • Performances feu Cfl-s1
    • Pose libre pour une installation facilitée et sécurisée
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-sports-droptile-black
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Indoor Sports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
  • Conçu enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Revêtement de sol en caoutchouc
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 19.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique