Publier vos produits
Droptile Speckle
Tarkett

Droptile Speckle

Droptile Speckle (30,0mm) est la solution idéale pour tous types de zones de poids libres et les entraînements les plus difficiles. Sa composition en 3 couches de 30mm, avec couche supérieure extra-haute densité, offre une résistance maximale aux impacts et à la chute de charges lourdes (jusqu’à 200kg). Par ailleurs, ses performances en matière de réduction des vibrations en font le choix numéro un en cas d’installation à l’étage.

Spécification
    • Résistance supérieure aux impacts jusqu’à 200kg
    • Performances acoustiques jusqu’à 24dB
    • Performances feu Cfl-s1
    • Pose libre pour une installation facilitée et sécurisée
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-sports-droptile-speckle
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Indoor Sports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
  • Conçu enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Revêtement de sol en caoutchouc
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 19.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique