Publier vos produits
Dropzone Speckle
Tarkett

Dropzone Speckle

Dropzone Speckle (8,0mm) est une solution polyvalente pour les revêtements en caoutchouc dédiés aux zones de renforcement, cardio et poids libres. Elle bénéficie d’une excellente durabilité et d’une haute résistance mécanique grâce à un choix méticuleux de matières premières qualitatives. Très durable grâce à une couche de 8mm fabriquée à partir d’un minimum de 90% de granulés de caoutchouc noir recyclé.


Dropzone Speckle (8,0mm) est une solution ergonomique qui offre un confort extrême et contribue à protéger les muscles et les articulations des athlètes durant les types d’entraînements variés.

Spécification
    • Haute résistance à l’impact
    • Résistance au poinçonnement
    • Performance acoustique jusqu’à 18dB
    • Maintenance facile
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-sports-dropzone-speckle
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Indoor Sports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
  • Conçu enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Revêtement de sol en caoutchouc
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 19.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique