Publier vos produits
Lumaflex Energy Linosport xf²
Tarkett

Lumaflex Energy Linosport xf²

Hautes performances pour le multisports et polyvalence légère.

Notre sous-construction Lumaflex Energy est combinée avec Linosport xf² pour répondre aux normes et qualité les plus élevées.


C’est la solution idéale pour le multisports jusqu’au niveau de la compétition grâce à une sous-construction en bois véritable de 15 mm fabriquée exclusivement à partir de bouleau, qui offre stabilité et performances pour une expérience sportive améliorée et une résistance extrême à l’utilisation.


Elle offre une résistance exceptionnelle aux charges lourdes ponctuelles (jusqu’à 800 kg) et aux charges lourdes roulantes (jusqu’à 500 kg) grâce au système unique de verrouillage à double rainure et languette. Ce revêtement est parfaitement adapté pour accueillir des évènement extra-sportifs sans protection complémentaire.

Spécification
    • Hautes performances (conforme A4, EN 14904)
    • Stabilité et performances pour une expérience sportive améliorée
    • Résistance extrême aux utilisations polyvalentes
    • Double système de verrouillage unique par rainure et languette
    • Durée de vie accrue grâce à la durabilité du linoléum
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-sports-lumaflex-energy-linosport-xf2
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Indoor Sports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique