Publier vos produits
Omnisports Active+
Tarkett

Omnisports Active+

Disponible avec notre nouvelle technologie X3LT pour une expérience de jeu boostée !


Omnisports Active+ (8,1mm) est un sol sportif PVC de niveau P2 qui propose le meilleur compromis entre performances sportives et confort, pour une expérience de jeu optimale. Avec son niveau d’absorption des chocs supérieur à 35%, il contribue à maximiser la sécurité et les performances des athlètes.

Omnisports Active+ (8,1mm) est protégé par notre traitement de surface breveté Top Clean XP™, appliqué en usine, pour une durabilité maximale et un entretien plus économique.

Spécification
    • Niveau d’absorption des chocs P2: ≥35%.
    • Confort à la marche et confort acoustique.
    • Surface uniformément réactive pour un rebond de balle constant.
    • Résistance aux taches et rayures : couche d’usure renforcée en PVC de 0.70mm.
    • Disponible avec notre méthode d’installation exclusive GreenLay™ : 98% sans adhésif.
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-sports-omnisports-active-plus
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Indoor Sports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)8.1
  • Largeur (mm)2000
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enFrance
  • Poids net (Kg)4.76
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique