Publier vos produits
Omnisports Compact
Tarkett

Omnisports Compact

3.2 sur 5 étoiles3.2(10 Avis)

Le sol PVC Omnisports Compact (2,0 mm) est conçu pour protéger les zones de passage intense des installations sportives. Extrêmement résistant au déchirement, au poinçonnement et aux charges roulantes, Omnisports Compact (2.0 mm) est idéal pour vos couloirs, vestiaires et halls d’entrée.

Omnisports Compact (2,0mm) est protégé par notre traitement de surface breveté Top Clean XP™, appliqué en usine, pour une durabilité maximale et un entretien plus économique.

Spécification
    • Excellente résistance au poinçonnement : 0.10 mm.
    • Circulation facile des charges roulantes.
    • Résistance optimale aux taches et rayures: couche d’usure renforcée en PVC de 0.80mm.
    • Convient pour une installation avec la sous-construction Lumaflex: système à déformation surfacique, idéal pour les utilisations polyvalentes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-sports-omnisports-compact
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Indoor Sports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2
  • Largeur (mm)2000
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enFrance
  • Poids net (Kg)3.045
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique