Publier vos produits
Omnisports Pureplay
Tarkett

Omnisports Pureplay

Omnisports Pureplay (9,4mm) est le sol sportif PVC P2 le plus performant de sa catégorie. Capable d’absorber plus de 35% des chocs grâce à sa mousse de 6.5mm d’épaisseur, il offre également un niveau maximal de protection et de confort pour les activités multisports (entraînements de haut niveau…).

Omnisports Pureplay (9,4mm) est protégé par notre traitement de surface breveté Top Clean XP™, appliqué en usine, pour une durabilité maximale et un entretien plus économique.

Spécification
    • Niveau d’absorption des chocs P2: ≥35%.
    • Excellent confort à la marche apportant plaisir de jeu et performances maximales pour les athlètes.
    • Résistance aux taches et rayures: couche d’usure renforcée en PVC de 0.80mm.
    • Disponible avec notre méthode d’installation exclusive GreenLay™ : 98% sans adhésif.
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-sports-omnisports-pureplay
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Indoor Sports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)9.4
  • Largeur (mm)2000
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enFrance
  • Poids net (Kg)5.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique