Publier vos produits
Omnisports Référence Multi-use
Tarkett

Omnisports Référence Multi-use

Disponible avec notre nouvelle technologie X3LT pour une expérience de jeu boostée!


Omnisports Référence Multi-Use (6,2mm) est un sol sportif PVC de niveau P1, idéal pour les événements multisports et extra-sportifs. Alliant résistance exceptionnelle aux charges statiques et roulantes et absorption des chocs supérieure à 25%, Omnisports Référence Multi-Use (6,2mm) est le compromis parfait entre performances sportives et polyvalence.

Omnisports Référence Multi-Use (6,2mm) est protégé par notre traitement de surface breveté Top Clean XP™, appliqué en usine, pour une durabilité maximale et un entretien plus économique.

Spécification
    • Niveau d’absorption des chocs P1:≥25%
    • Résistance exceptionnelle au charges statiques (chaises, tables, …): ≤0,10mm.
    • Résistance supérieure aux charges roulantes lourdes.
    • Résistance optimale aux taches et rayures: couche d’usure renforcée en PVC de 0.70 mm.
    • Disponible avec notre méthode d’installation exclusive GreenLay™: 98% sans adhésif.
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-sports-omnisports-reference-multi-use
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Indoor Sports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)6.2
  • Largeur (mm)2000
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enFrance
  • Poids net (Kg)3.95
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique