Publier vos produits
Omnisports Speed
Tarkett

Omnisports Speed

Disponible avec notre nouvelle technologie X3LT pour une expérience de jeu boostée!


Omnisports Speed (3,45 mm) est la solution idéale pour le confort à la marche et acoustique dans les zones fitness, loisirs et bien-être.

Omnisports Speed (3,45mm) est protégé par notre traitement de surface breveté Top Clean XP™, appliqué en usine, pour une durabilité maximale et un entretien plus économique.

Spécification
    • Confort à la marche et confort acoustique.
    • Bonne résistance mécanique au poinçonnement : 0.18 mm.
    • Bonne résistance aux charges roulantes.
    • Résistance optimale aux taches et rayures: couche d’usure renforcée en PVC de 0.65mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-sports-omnisports-speed
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Indoor Sports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3.45
  • Largeur (mm)2000
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enFrance
  • Poids net (Kg)3.04
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique