Publier vos produits
Omnisports Speed Tennis de table
Omnisports Speed Tennis de table
    Tarkett

    Omnisports Speed Tennis de table

    1.9 sur 5 étoiles1.9(15 Avis)

    Disponible avec notre nouvelle technologie X3LT pour une expérience de jeu boostée!


    Omnisports Speed Tennis de Table (3,45mm) est une solution de sol PVC spécialement conçue pour répondre aux besoins spécifiques de la pratique du tennis de table.

    L’adhérence parfaite de la texture spécifique d’Omnisports Speed Tennis de Table (3,45mm) permet aux joueurs de se concentrer uniquement sur le jeu.

    Omnisports Speed Tennis de Table (3,45mm) est protégé par notre traitement de surface breveté Top Clean XP™, appliqué en usine, pour une durabilité maximale et un entretien plus économique.

    Spécification
      • Adhérence maîtrisée grâce au grain spécifique de la surface texturée.
      • Résistance supérieure aux marques de poinçonnement: tables, etc.
      • Confort à la marche.
      • Résistance optimale aux taches et rayures: couche d’usure renforcée en PVC de 0.70mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tarkett-sports-omnisports-speed-table-tennis
    • Famille de produitsTARKETT
    • Groupe de produitsFlooring - Indoor Sports
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3.45
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enFrance
    • Poids net (Kg)3.04
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique