Publier vos produits
Veneto Silencio xf² ™ 19 dB
Tarkett
Archivé

Veneto Silencio xf² ™ 19 dB

Le revêtement de sol sélectionné du type Linosom xf² Silencio appartient à la famille des revêtements linoléum sur support jute, composé d'huile de lin, de résines naturelles, de farine de liège et de bois, de charges minérales et de pigments sur envers mousse polyuréthane. Il reçoit un traitement de protection X-treme finish appliqué en fin de fabrication qui évite le décapage et la métallisation en permettant ainsi sa mise en trafic immédiate après le nettoyage de fin de chantier. Il possède une efficacité acoustique de 18 dB et un classement U4P3E1/2C2 sous Avis Technique.
Spécification
  • *Classement UPEC : U4P3E1/2C2 *Epaisseur totale de 3,8 mm *Une couche supérieure de 2,5 mm, parfaitement homogène, garantit un sol résistant et le rend naturellement bactéricide *Une couche d'envers de 1,3 mm en mousse polyuréthane recyclée lui confère ses propriétés acoustiques. *Grande résistance à l'usure et économies d'eau et d'entretien grâce au traitement de surface Xf² *XF² apporte un aspect mat en surface *Performance acoustique de 18dB *Robustesse *La solution accoustique Silencio est disponible dans la totalité de la gamme LINOSOM
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-veneto-silencio-xf2-19
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Linoleum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3.8
  • Largeur (mm)2000
En rapport
  • Matériel principalLinoléum
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Linoleum
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 15 17
  • Titre OmniClassLinoleum Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes