Publier vos produits
Veneto xf² ™ (2,5 mm)
Tarkett
Archivé

Veneto xf² ™ (2,5 mm)

Le revêtement de sol sélectionné du type Linosom xf² (décor Veneto, Allegro ou Etrusco) appartient à la famille des revêtements linoléum sur support jute, composé d'huile de lin, de résines naturelles, de farine de liège et de bois, de charges minérales et de pigments. Il reçoit un traitement de protection X-treme finish appliqué en fin de fabrication qui évite le décapage et la métallisation en permettant ainsi sa mise en trafic immédiate après le nettoyage de fin de chantier.
Spécification
  • *Classement UPEC : U4P3E1/2C2 *Décor marbré au design doux ou plus prononcé *Large palette de coloris *Nouvelle gamme d'accessoires pour une mise en oeuvre facilité *Certification Cradle-to-Cradle® niveau Argent *Grande résistance à l'usure et économies d'eau et d'entretien grâce au traitement de surface Xf² *XF² apporte un aspect mat en surface
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-veneto-xf2-25
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Linoleum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2.5
  • Largeur (mm)2000
En rapport
  • Matériel principalLinoléum
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Linoleum
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 15 17
  • Titre OmniClassLinoleum Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes