Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Fischer Profil FischeTHERM Sandwich Panels - Wall panel system

No d'article: fisher-therm-wall
Fabricant: Tata Steel
Famille de produits: Wall Systems
Groupe de produits: Fischer Profil
Date de publication: 2017-01-15
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
Fischer Profil FischerTHERM wall sandwich panel - FischerTHERM is an insulated, visible-fix, architectural wall-cladding panel that is quick and easy to install for fast build times. Adjustment base available. They are an insulated, flat architectural wall-cladding panels that are offered in a wide range of colours with long-term performance.

Fischer Profil FischerTHERM Sandwich panels have insulation as follows: CFC-, HCFC-free, pentane-blown foam system with a closed cell structure. Panels are fire rated to: B-s3-d0 according to DIN EN 13501-1


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: Insulation
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Murs - Panneaux Sandwichs
Uniclass 1.4 Code: JH43
Uniclass 1.4 la description: Metal panel cladding/features
Uniclass 2.0 Code: SS-25-20-52
Uniclass 2.0 la description: Metal Composite Panel Cladding Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_20_14_52
Uniclass 2015 la description: Metal composite panel cladding systems
NBS Reference Code: 25-20-52
NBS Reference la description: Metal Composite Panel Cladding Systems
Numéro OmniClass: 23-15 13 19 17
Titre OmniClass: Composite Wall Panels