Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Monopanel - Wall Profiles - Facade Cladding Profiles for Architectural Wall Cladding systems

No d'article: monopanel-wall
Fabricant: Tata Steel
Famille de produits: Wall Systems
Groupe de produits: Monopanel
Date de publication: 2017-06-20
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
Our Monopanel trapezoidal and sinusoidal steel profiled sheets are suitable for a wide range of wall applications for vertical installation. They can be used as single skin or in built-up systems

CE Marking according to EN 14782. 1100 mm cover width - standard length on demand from 2000 mm up to 12000 mm. Available with a Fire Rating of Class A1 (galvanized, magizinc, PE15, PE25)


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Murs - Panneaux Sandwichs
Uniclass 1.4 Code: JH31
Uniclass 1.4 la description: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Code: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 la description: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_20_68_50
Uniclass 2015 la description: Metal profiled sheet cladding systems
NBS Reference Code: 25-20-68-50
NBS Reference la description: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Numéro OmniClass: 23-15 15 17 13
Titre OmniClass: Metal Wall Cladding Sheets