Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

Montana - MONTALINE® profils de revêtement pour façade

No d'article: montana-montaline
Fabricant: Tata Steel
Famille de produits: Wall Systems
Groupe de produits: Montana
Date de publication: 2017-01-06
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
Les profils de revêtement MONTALINE® constituent la base d’une façade élégante sur la quelle aucun moyen de fixation n’est visible. Les profils de revêtement MONTALINE® sont également disponibles avec des plis aux extrémités. Ceci confère à la façade le caractère d’une façade haut de gamme composée de panneaux plats.
La sous-construction MONTAFIX® permet une pose rapide et économique des profils MONTALINE®.

Avec le marquage CE en acier (selon DIN EN 10346) ou aluminium (selon DIN EN 485-2). Disponible en longueurs 150 à 10'000 mm avec revêtement Colorcoat 25my de polyester ou 50my PRISMA®. Disponible en different couleurs. Sur demande d'éléments convexes ou concaves. Combinaison avec d’éléments en verre possible.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Switzerland
Fabriqué en: Switzerland

Catégorie de BIMobject: Walls - Cladding
Classification IFC: Wall
Uniclass 1.4 Code: JH31
Uniclass 1.4 Description: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Code: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Description: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_20_68
Uniclass 2015 Description: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference Code: 25-20-68-50
NBS Reference Description: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Numéro OmniClass: 23-15 15 17 13
Titre OmniClass: Metal Wall Cladding Sheets