Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Trisomet® Roof System- Insulated Composite/Sandwich roof panel

No d'article: trisomet-roof
Fabricant: Tata Steel
Famille de produits: Roof Systems
Groupe de produits: Trisomet
Date de publication: 2016-07-15
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
Trisomet® Roof System is an insulated panel for roof cladding applications and is third party validated for high standards of quality, thermal performance, fire safety, acoustic performance, air-tightness, water penetration and environmental credentials. The wide spaced trapezoidal steel external skin, provides optimum performance for water drainage, strength and walk ability. As a one-fix component, in panel lengths from 300mm to 20m, the precision and consistency of the panel manufacturing process enables fast construction of the building envelope. It is available in 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm and 135mm insulation thicknesses to meet u-values upto 0.15 W/m2K. Also, as a roofing product, Trisomet® allows easy installation of photovoltaics (PVs).


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en: United Kingdom

Catégorie de BIMobject: Murs - Panneaux Sandwichs
Classification IFC: Roof
Uniclass 1.4 Code: L52
Uniclass 1.4 la description: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code: SS-20-40-55-50
Uniclass 2.0 la description: Metal Composite Panel Roofing Systems
Uniclass 2015 Code: Pr_25_71_50_22
Uniclass 2015 la description: Composite panels
NBS Reference Code: 20-40-55-50
NBS Reference la description: Metal Composite Panel Roofing Systems
Numéro OmniClass: 23-13 39 11 17
Titre OmniClass: Exterior Composite Roof Panels
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings