Publier vos produits
Fireframes ClearFloor®  System
Fireframes ClearFloor®  System
Fireframes ClearFloor®  System

    Fireframes ClearFloor® System

    Traduit par Google,

    Ce système de plancher en verre avancé est résistant aux chocs et offre une résistance au feu de deux heures. Fireframes ClearFloor
    Le système peut être utilisé comme surface de marche durable et antidérapante et est approuvé pour des charges allant jusqu'à 150 psf.

    • Résistant au feu jusqu'à 120 minutes avec test de jet d'eau requis
    • Permet le vitrage dans des espaces qui auraient auparavant nécessité des matériaux coupe-feu opaques alternatifs comme le béton et l'acier ondulé
    • Composé de verre Pilkington Pyrostop® résistant au feu pendant deux heures, d'un verre de surface de marche trempé et feuilleté et d'une grille de cadre en acier
    • Sécurité contre les chocs – conforme à la norme CPSC 16CFR1201 (Cat. II)
    • Apporte la lumière du jour au plus profond de l'intérieur des bâtiments, créant des effets visuels spectaculaires entre les différents niveaux du bâtiment
    • Les dimensions individuelles des panneaux de verre sont d'environ 48" x 50" (1,21 m x 1,27 m)
    • Protection contre le transfert de chaleur radiant et conducteur
    • Barrière au feu et à la fumée
    • Surface de marche durable et antidérapante
    • Le système modulaire permet la créativité en matière de conception
    • Remplacement des panneaux individuels de surface de marche en cas de rupture par impact
    • Permet d'obtenir des frittes de couleur décoratives et du verre sablé sans affecter la résistance au feu
    • Pour une utilisation dans des applications intérieures
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fireframes-clearfloor
    • Famille de produitsFireframes
    • Groupe de produitsClearFloor® System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique