Publier vos produits
SteelBuilt Curtainwall System

SteelBuilt Curtainwall System

Traduit par Google,

Les systèmes de murs-rideaux SteelBuilt® vous offrent tous les avantages de l'acier : des portées libres plus importantes, des lignes de visibilité plus étroites et des performances thermiques améliorées par rapport aux systèmes de murs-rideaux traditionnels en aluminium. Utilisés dans toute l'Europe depuis de nombreuses années, les systèmes de murs-rideaux SteelBuilt ont été testés selon les normes nord-américaines et offrent ainsi de formidables possibilités de conception.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

  • Trois fois la capacité de charge au vent d'un mur-rideau en aluminium standard
  • Trois fois le module d'élasticité de l'aluminium, permettant des profils plus petits
  • Matériau plus résistant que l'aluminium
  • Performances thermiques supérieures et dilatation thermique réduite par rapport à l'aluminium
  • Portées de vitrage nettement plus grandes que les systèmes de murs-rideaux en aluminium traditionnels
  • Joints d'ossature de mur-rideau étanches sans cordon de soudure visible
  • Installation facile similaire à celle d'un mur-rideau à plaque de pression classique
  • Système nécessitant peu d'entretien
  • Pour usage intérieur ou extérieur
  • Finition peinte en usine pour correspondre à la palette de couleurs souhaitée
  • Fonctionnalités optionnelles
    • Le silicone structurel est disponible en applications à 2 ou 4 faces pour un aspect monolithique lisse. Voir SteelBuilt Curtainwall® SSG.
    • Capuchons de protection en acier inoxydable
Spécification
  • PERFORMANCE OVER TYPICAL ALUMINUM SYSTEMS
    Thermal Transmittance1 (btu/hr + ft2 + °F)

    Glass U-Factor2Overall U-Factor
    Stainless Steel Cover Cap
    Overall U-Factor
    Aluminum Cover Cap
    0.480.510.51
    0.440.490.49
    0.300.350.36
    0.2470.310.32
    0.1230.190.20


Spécifications techniques
  • Réference unique.steelbuilt-curtainwall
  • Famille de produitsArchitectural Frames
  • Groupe de produitsSteelBuilt Curtainwall Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau