COMPOSITION DU CONNECTEUR
Le connecteur TECNARIA DIAPASON se compose d'une plaque en acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur avec une plaque de base rectangulaire nervurée 70x55 mm, emboutie en forme de "U" avec deux ailes inclinées. Il y a quatre trous dans la partie inclinée pour accueillir des barres transversales en acier ;
quatre clous en acier à haute résistance traversent les trous prévus dans la plaque et fixent le connecteur à la structure métallique.
Les hauteurs disponibles sont 100 et 125 mm. Les clous utilisés sont en acier au carbone Ø 4,5 mm, longueur 22,5 mm, Ø tête 14 mm. Les clous utilisés sont en acier au carbone Ø 4,5 mm, longueur 22,5 mm, Ø tête 14 mm.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Afrique |
|---|---|
Albanie | Algérie |
Allemagne | Cap-Vert |
Autriche | Libye |
Belgique | Maroc |
Bosnie-Herzégovine | Tunisie |
Bulgarie | |
Croatie | |
Danemark | |
Espagne | |
Finlande | |
France | |
Grèce | |
Hongrie | |
Irlande | |
Italie | |
Luxembourg | |
Malte | |
Moldavie | |
Monaco | |
Monténégro | |
Norvège | |
Pays-Bas | |
Pologne | |
Portugal | |
République tchèque | |
Roumanie | |
Royaume-Uni | |
Saint-Marin | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Suède | |
Suisse | |
Vatican |