Publier vos produits
CTF - Connector for steel floor
Tecnaria

CTF - Connector for steel floor

Traduit par Google,

COMPOSITION DU CONNECTEUR
un goujon à tête de 12 mm ;
une plaque de base rectangulaire en acier embouti 38x54 mm, épaisseur 4 mm. Le connecteur de goujon et la plaque de base sont rivetés ensemble ;
deux clous traversant les deux trous de la plaque.
Tous les composants du connecteur sont zingués avec une épaisseur de protection moyenne de 8 μm, correspondant à 2 cycles de résistance à la corrosion "Kesternich". Les clous utilisés sont en acier au carbone Ø 4,5 mm, longueur 22,5 mm, Ø tête 14 mm.

Spécification
  • Zinc plated steel shear stud connector, 12 mm shank diameter with head, cold riveted to a 38 x 54 x 4 mm base plate, fastened to the steel structure by the two nails. Available shank heights: 40, 60, 70, 80, 90, 105, 125 and 135 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.CTF
  • Famille de produitsConnector for steel floors
  • Groupe de produitsFloor reinforcement
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2020-06-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)40
  • Largeur (mm)54
  • Profondeur (mm)38
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)0.11
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement
  • Classification IFCConnexion structurelle
  • Code Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Description de l'Uniclass 2015Reinforcement
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 11
  • Titre OmniClassReinforcement Components

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique