Publier vos produits
CTL MAXI - Connector for wood floors
CTL MAXI - Connector for wood floors
CTL MAXI - Connector for wood floors
    Tecnaria

    CTL MAXI - Connector for wood floors

    Traduit par Google,

    COMPOSITION DU CONNECTEUR
    Un goujon à tête de 12 mm
    Une embase rectangulaire 50x75 épaisseur 4 mm emboutie avec coins repliés pour créer des crampons. Le connecteur de goujon et la plaque de base sont rivetés à froid ensemble.
    Deux tirefonds de 10 mm traversant les deux trous de la plaque.
    Vis en acier galvanisé à pointe tranchante Ø 10,0 mm, longueur 100, 120 et 140 mm. Tous les composants du connecteur sont zingués avec une épaisseur de protection moyenne de 8 μm, correspondant à 2 cycles de résistance à la corrosion "Kesternich".

    Spécification
    • Dowel connector comprising a 75 x 50 x 4 mm base plate with crampons and two holes for 10 mm diameter screws with tapered necks and a 12 mm diameter zinc coated dowel, riveted to the plate. Available dowel heights: 20, 30, 40, 60, 70, 80, 105, 125, 150, 175 and 200 mm. Available screw lengths: 100, 120 and 140 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CTL-MAXI
    • Famille de produitsCTL MAXI
    • Groupe de produitsConnector for wood floors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)75
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.26
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement
    • Classification IFCConnexion structurelle
    • Code Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Description de l'Uniclass 2015Reinforcement
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 11
    • Titre OmniClassReinforcement Components

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique