Publier vos produits
CTL OMEGA - Connector for wood floors
CTL OMEGA - Connector for wood floors
CTL OMEGA - Connector for wood floors
    Tecnaria

    CTL OMEGA - Connector for wood floors

    Traduit par Google,

    COMPOSITION DU CONNECTEUR
    Une plaque épaisseur 4 mm 30 x 90 x 38 mm de haut, avec trou diamètre 10 mm en haut pour le passage de la vis
    Une vis en acier galvanisé à pointe acérée de diamètre 10 mm, longueur 100, 120 et 140 mm.
    Tous les composants du connecteur sont zingués avec une épaisseur de protection moyenne de 8 μm, correspondant à 2 cycles de résistance à la corrosion "Kesternich".

    Spécification
    • Connector composed of a 10 mm screw, length 100/120/140 mm with tapered neck and a plate H38 x30xL90 mm, thickness 4 mm, bent in Omega shape, having a hole for the coach screw to pass through.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CTL-OMEGA
    • Famille de produitsCTL OMEGA
    • Groupe de produitsConnector for wood floors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)38
    • Largeur (mm)90
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.17
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement
    • Classification IFCConnexion structurelle
    • Code Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Description de l'Uniclass 2015Reinforcement
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 11
    • Titre OmniClassReinforcement Components

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique