Publier vos produits
GTS - MECHANICAL REBAR SPLICING SYSTEM
Tecnaria

GTS - MECHANICAL REBAR SPLICING SYSTEM

Traduit par Google,
COMPOSITION Jonction de section carrée avec un trou central fileté logeant les extrémités des barres à raccorder. Clous en acier à haute résistance montés sur des supports en plastique à insérer dans les trous appropriés au moyen d'une pince hydraulique spéciale. Trou d'inspection central pour vérifier le bon positionnement des barres. Identification de la pièce avec marque technique, lot de production et diamètre de la barre à assembler.
Spécification
  • Axial joint for GTS bars in electrolytically galvanized C45 steel, square section, with central threaded hole, for the mechanical joining of reinforcement rods with diameter 8, 10 and 12 mm, by means of 5 mm diameter nails in high strength galvanized steel inserted in the relevant holes by means of special hydraulic pliers.
Spécifications techniques
  • Réference unique.GTS
  • Famille de produitsMechanical rebar splicing system
  • Groupe de produitsReinforcement of reinforced concrete columns
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2020-06-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)20
  • Largeur (mm)90
  • Profondeur (mm)20
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)0.23
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement
  • Classification IFCConnexion structurelle
  • Code Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Description de l'Uniclass 2015Reinforcement
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 11
  • Titre OmniClassReinforcement Components

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique