Publier vos produits
MINI CEM - Connector for concrete floor
Tecnaria

MINI CEM - Connector for concrete floor

Traduit par Google,
COMPOSITION DU CONNECTEUR Le goujon de raccordement à vis TECNARIA MINI CEM pour dalle béton à épaisseur réduite est composé d'une tige Ø 10 mm en acier trempé Fe 360B cémenté, tête ronde Ø 22,5 mm à insert hexagonal 6 mm, rondelle stabilisatrice Ø 30 mm à rotation libre, Ø 10 mm corps fileté. Tous les composants du connecteur sont zingués avec une épaisseur de protection moyenne de 8 μm, correspondant à 2 cycles de résistance à la corrosion "Kesternich". Le connecteur a été spécifiquement conçu et testé pour des connexions avec des épaisseurs de béton très faibles (appelées micro-bétons), et il est fabriqué en acier à très haute performance.
Spécification
  • Galvanised screw stud connector and free-spinning washer for reduced thickness concrete casting. Element consisting of a Ø 10 mm carburised Fe 360B tempered steel stem, free-spinning washer, Ø 22.5 mm head, Ø 10 mm x 60 mm long threaded body.
Spécifications techniques
  • Réference unique.MINI-CEM
  • Famille de produitsConnector for concrete floors
  • Groupe de produitsFloor reinforcement
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2020-06-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
  • Largeur (mm)10
  • Profondeur (mm)10
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)0.07
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement
  • Classification IFCConnexion structurelle
  • Code Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Description de l'Uniclass 2015Reinforcement
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 11
  • Titre OmniClassReinforcement Components

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique