Publier vos produits
TFA2-596
Archivé

TFA2-596

TFA2-596 - Centrale adressable 2 boucles
Spécification
  • Centrale de détection incendie adressable 2 boucles gérant jusqu'à 596 dispositifs sur les boucles - Protocole propriétaire Fire-Speed - Écran TFT True Color 482 x 272 pixel - Haut-parleur intégré avec réglage du volume - Mode de fonctionnement programmable: local ou master/slave - Max. 16 panneaux répétiteur avec écran TFT 7" - 2 lignes sérielles RS485 (master et slave) - 10 sorties - 300 zones programmables comme détection incendie ou zones techniques - 100 zones virtuelles pouvant être utilisées comme catégorie d’opération pour les fonctions booléennes - 200 fonctions booléennes - 100 plans d’alarme pouvant être librement associés aux zones - 32 plages horaires pouvant être utilisées comme catégorie d’opération - Source d’alimentation à découpage de 5A type Fly-back - Port USB - Port sériel - Hub Ethernet - Protocoles internet Tecnoalarm, Contact-ID, SIA - Technologie RSC® intégrée: programmation et monitoring par LAN/WAN, outils Contrôle Cohérence Hardware, Analyse Paramétrique, Device monitor et rapports correspondants EN 54-2:1997 + A1:2006 - EN 54-4:1997 + A2:2006 - Numéro de certification 0051-CPR-0389
Spécifications techniques
  • Réference unique.TFA2-596
  • Famille de produitsAddressable control panels
  • Groupe de produitsTFA2-596
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)347
  • Largeur (mm)441
  • Profondeur (mm)149
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)7.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie