Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
SOLAR FLAT-5XL CERAMIC ROOF TILE - CIGS

SOLAR FLAT-5XL CERAMIC ROOF TILE - CIGS

Traduit par Google,

La tuile céramique SOLAR FLAT-5XL se décline en deux versions pour s'adapter aux besoins de production d'énergie et à l'espace disponible de chaque projet.

Les tuiles en céramique SOLAR Flat-5XL sont les seules grandes tuiles en céramique avec un système d'énergie solaire intégré. Ils sont idéaux pour fournir un approvisionnement fiable en énergie solaire . Grâce à l' intégration du panneau solaire dans la tuile, les tuiles apportent tous les avantages d'une toiture en tuiles céramiques en termes d' étanchéité , sans aucun risque de détérioration ou d'oxydation.

La durabilité et les performances dans le temps sont renforcées par la structure du produit lui-même et l'utilisation d'un panneau de verre-verre (double verre trempé) qui assure une encapsulation durable et étanche.

CIGS (cuivre, indium, gallium et séléniure) est un acronyme qui décrit le dernier développement de la technologie des cellules solaires à haut rendement (cette technologie est la plus efficace dans des conditions ombragées) offrant des performances élevées tout en étant exempt de cadmium et de plomb.

Spécification
  • Characteristics:                 SOLAR FLAT-5XL Ceramic Roof Tile - CIGS

    Dimensions:       457 x 510 mm

    Individual weight:            7,50 kg

    Finish:   LEON MATTE/ FULL-BLACK GLASS

    Cell type:             CIGS (free from Cd and Pb) (1)

    Base:     FLAT-5XL ceramic tile

    Fixing system:   3 pre-drilled holes (batten fixing – min. 2 places)

    Panel dimensions:           410 x 360 mm (315.5 x 360 mm useful area)

    Equivalence to Flat-10 ceramic tiles:       1 tile

    Placing: Depending on the FLAT-5XL tile *

    Connection:       Mixed (series – parallel)

    Maximum power (Pmax):            17 Wp

    Maximum power tolerance:       -3% / +5%

    Maximum power current (Impp):             0,54 A

    Maximum power voltage (Vmpp):           31,7 V

    Short circuit current (Isc):            0,61 A

    Open circuit voltage (Voc):          40,2 V

    Temperature coefficient of Pmax (δ):     -0,34 %/K

    Temperature coefficient Voc (β):             -0,37 %/K

    Temperature coefficient Isc (α):               +0,01 %/K

    Maximum system voltage:          1.000 V ( IEC)

    Maximum series fuse rating (Isf):             5 AM

    Operating temperature:               -40 °C a 85 °C.

    Standard**:       IEC 61646 - IEC 61730

    Front glass panel:            3,2 mm tempered glass

    Back glass panel:              1,8 mm tempered glass

    Junction box:     IP 67

    Connectors:       MC4 or compatible connectors

    DC cable:             4,0 sq.m., (12 AWG)

    DC cable length:               2 x 600 mm

    Units /sq.m.:     5,85 – 5,50 units

    Maximum power/sq.m. ***:      102 Wp/sq.m.

    sq.m. – 1 kWp:  9,8 sq.m.

    Units/kWp:        58,82 units

    All measurements are approximate.                     

    Note: The SOLAR FLAT-5XL roof tile has an entirely black (FULL-BLACK), anti-reflective finish, with none of the typically visible connections. It  is entirely compatible with the FLAT-5XL ceramic tile (see available finishes on the Tejas Borja website - https://tejasborja.com/solar/).                           

    * SOLAR Flat-5XL Ceramic Tile must always be installed on ventilated roofs using a double batten system or equivalent.                       

    ** Depending on batten spacing.                            

    *** The certification process is pending.                             

    STC standard conditions: irradiance = 1.000 W/sq.m.; cell temperature = 25ºC; AM = 1,5.                          

     (1) CIGS (copper, indium, gallium and selenium) is an acronym which describes the latest development in high efficiency solar cell technology (this technology is the most effective in shady conditions) providing high performance while being free from cadmium and lead.




Spécifications techniques
  • Réference unique.SOLAR_FLAT-5XL_ceramic_Roof_Tile
  • Famille de CollectionsFlat roof tile
  • CollectionSOLAR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)457
  • Largeur (mm)510
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireBlack glass
  • Poids net (Kg)7.5
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_95_40
  • Description de l'Uniclass 2015Interlocking tile roofing systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 32 14
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
  • Titre OmniClassCeramic Roof Tiles
  • Numéro OmniClass23-13 39 17 21
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings