Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
TB-10 TECH Centenaria Ground Roof Tile

TB-10 TECH Centenaria Ground Roof Tile

Traduit par Google,
Les tuiles TB-10 TECH sont l'évolution technologique dans le format des tuiles à emboîtement en S de grande taille. Nous avons amélioré le processus de fabrication et de développement pour donner encore plus de définition à la tuile et la rendre totalement étanche. Idéal pour les projets architecturaux partout dans le monde. Fabriqué à l'aide de moules en plâtre et de production de cassettes en H, nous obtenons un produit avec une définition détaillée, une argile plus compacte et une absorption très faible (< Klinker) et extrêmement solide. TB-10 TECH est conforme au climat montagnard. Elle se distingue par sa conception à l'esthétique tonneau/tuile bombée. Il a un double chevauchement latéral et un double chevauchement longitudinal, pour un niveau d'étanchéité plus élevé, étant un produit fiable à faible pente (testé Moby Dick II - CTMNC -Paris). Centenaria® Ground Combinant les différentes nuances naturelles de l'argile cuite à la main avec les contrastes de tous les organismes qui s'y développent au fil du temps, Centenaria® Ground se distingue par des fonds crème et rouge avec des applications blanches et grises qui ont marqué le début de la famille Centenaria® . Centenaria® définit ses finitions inimitables qui rendent les tuiles originales et exclusives de Tejas Borja. "Il n'y a pas deux tuiles identiques"
Spécification
  • The TB-10 TECH roofing tile is a large S-Interlocking clay roof tile (10 units/sq.m), very light and strong. It adapts to various batten spacings. TB-10 TECH is a BorjaTECH product, certified by Aenor, Afnor and complies to mountain climate. The S-Interlocking TB-10 TECH roof tiles has obtained the important French Certification AVIS TECHNIQUE CSTB. Characteristics of the TB-10 TECH roof tile per unit: • Length: 475 mm • Width: 282 mm • Weight: 3.45 kg/ roof tiles • Units per sq.m.: 10,4 roof tiles • Batten distance - VARIABLE: 390 - 410 mm • Units per eave line: 4,25 – 4,54 roof tiles • Minimum slope recommended: 30% - 17º (*) • Useful width: 235 - 220 mm • Pack: 5 roof tiles Tejas Borja recommends dry installation for TB-10 TECH roof tile, using screws or special roofing adhesive. TB-10 TECH roof tile has pre-marked holes specially designed for screw installation. If the roof tiles are installed on battens, the useful length must be calculated on site. A tolerance of ± 2% is allowed on the dimensions of the roof tiles according to UNE-EN 1024. To ensure the good performance of the roof, the under-tile ventilation is always necessary. This will guarantee the durability of the TB-10 TECH roof tiles used to build up the roof with their optimal characteristics, improving the hygrothermal performance of the roof against the moisture resulting from condensation. Installation must comply with Code of practice for the design and fixing of roofs with clay roofing tiles for the region and Tejas Borja specifications. (*) Check pitch panel according to the roof length and the geographical area.
Spécifications techniques
  • Réference unique.TB-10_Centenaria_Ground_Roof_Tile
  • Famille de CollectionsS-Interlocking roof tile
  • CollectionBorjaTECH
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)475
  • Largeur (mm)282
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireCéramique
  • Poids net (Kg)3.45
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_95_40
  • Description de l'Uniclass 2015Interlocking tile roofing systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 32 14
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
  • Titre OmniClassCeramic Roof Tiles
  • Numéro OmniClass23-13 39 17 21
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings