Publier vos produits
TB-10 TECH Moss Red Roof Tile

TB-10 TECH Moss Red Roof Tile

5.0 out of 5 stars5.0(5 reviews)
Traduit par Google,
Les tuiles TB-10 TECH sont l'évolution technologique dans le format des tuiles à emboîtement en S de grande taille. Nous avons amélioré le processus de fabrication et de développement pour donner encore plus de définition à la tuile et la rendre totalement étanche. Idéal pour les projets architecturaux partout dans le monde. Fabriqué à l'aide de moules en plâtre et de production de cassettes en H, nous obtenons un produit avec une définition détaillée, une argile plus compacte et une absorption très faible (< Klinker) et extrêmement solide. TB-10 TECH est conforme au climat montagnard. Elle se distingue par sa conception à l'esthétique tonneau/tuile cintrée. Il a un double chevauchement latéral et un double chevauchement longitudinal, pour un niveau d'étanchéité plus élevé, étant un produit fiable à faible pente (testé Moby Dick II - CTMNC -Paris). La finition Moss Red est idéale pour la réhabilitation et généralement recouverte d'un rouge plus ancien. Les différentes applications qui mélangent gouttes et poussières sur des échelles de finition grise et noire le rendent beaucoup plus élaboré et distinctif par rapport au vieux rouge classique.
Spécification
  • The TB-10 TECH roofing tile is a large S-Interlocking clay roof tile (10 units/sq.m), very light and strong. It adapts to various batten spacings. TB-10 TECH is a BorjaTECH product, certified by Aenor, Afnor and complies to mountain climate. The S-Interlocking TB-10 TECH roof tiles has obtained the important French Certification AVIS TECHNIQUE CSTB. Characteristics of the TB-10 TECH roof tile per unit: • Length: 475 mm • Width: 282 mm • Weight: 3.45 kg/ roof tiles • Units per sq.m.: 10,4 roof tiles • Batten distance - VARIABLE: 390 - 410 mm • Units per eave line: 4,25 – 4,54 roof tiles • Minimum slope recommended: 30% - 17º (*) • Useful width: 235 - 220 mm • Pack: 5 roof tiles Tejas Borja recommends dry installation for TB-10 TECH roof tile, using screws or special roofing adhesive. TB-10 TECH roof tile has pre-marked holes specially designed for screw installation. If the roof tiles are installed on battens, the useful length must be calculated on site. A tolerance of ± 2% is allowed on the dimensions of the roof tiles according to UNE-EN 1024. To ensure the good performance of the roof, the under-tile ventilation is always necessary. This will guarantee the durability of the TB-10 TECH roof tiles used to build up the roof with their optimal characteristics, improving the hygrothermal performance of the roof against the moisture resulting from condensation. Installation must comply with Code of practice for the design and fixing of roofs with clay roofing tiles for the region and Tejas Borja specifications. (*) Check pitch panel according to the roof length and the geographical area.
Spécifications techniques
  • Réference unique.TB-10_Moss_Red_Roof_Tile
  • Famille de produitsS-Interlocking roof tile
  • Groupe de produitsBorjaTECH
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)475
  • Largeur (mm)282
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireCéramique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)3.45
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEC003150
  • Nom ETIMRoof tile
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_95_40
  • Description de l'Uniclass 2015Interlocking tile roofing systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 32 14
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
  • Numéro OmniClass23-13 39 17 21
  • Titre OmniClassCeramic Roof Tiles
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
Åland
Afghanistan
Anguilla
Afrique du Sud
Argentine
Australie
Albanie
Arabie saoudite
Antigua-et-Barbuda
Algérie
Bolivie
Fidji
Allemagne
Arménie
Aruba
Angola
Brésil
Guam
Andorre
Azerbaïdjan
Bahamas
Bénin
Chili
Île Norfolk
Autriche
Bahreïn
Barbade
Botswana
Colombie
Îles Cook
Belgique
Bangladesh
Belize
Burkina Faso
Équateur
Îles Mariannes du Nord
Biélorussie
Bhoutan
Bermudes
Burundi
Guyana
Îles Marshall
Bosnie-Herzégovine
Brunéi Darussalam
Canada
Cameroun
Guyane française
Îles Pitcairn
Bulgarie
Cambodge
Costa Rica
Cap-Vert
Îles Falkland (Malvinas)
Îles Salomon
Chypre
Chine
Cuba
Comores
Paraguay
Kiribati
Croatie
Corée du Nord
Curaçao
Côte d'Ivoire
Pérou
Micronésie
Danemark
Corée du Sud
Dominique
Djibouti
Suriname
Nauru
Espagne
Émirats arabes unis
El Salvador
Égypte
Uruguay
Niué
Estonie
Géorgie
États-Unis
Érythrée
Venezuela
Nouvelle-Calédonie
Finlande
Hong Kong
Grenade
Eswatini
Nouvelle-Zélande
France
Île Christmas
Groenland
Éthiopie
Palaos
Gibraltar
Îles Cocos (Keeling)
Guadeloupe
Gabon
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Grèce
Inde
Guatemala
Gambie
Polynésie française
Guernesey
Indonésie
Haïti
Ghana
Samoa
Hongrie
Irak
Honduras
Guinée
Samoa américaines
Île de Man
Iran
Îles Caïmans
Guinée équatoriale
Timor-Leste
Îles Féroé
Israël
Îles Turks et Caïques
Guinée-Bissau
Tokelau
Irlande
Japon
Îles Vierges britanniques
Kenya
Tonga
Islande
Jordanie
Îles Vierges des États-Unis
Lesotho
Tuvalu
Italie
Kazakhstan
Jamaïque
Libéria
United States Minor Outlying Islands
Jersey
Kirghizistan
Martinique
Libye
Vanuatu
Lettonie
Koweït
Mexique
Madagascar
Wallis et Futuna
Liechtenstein
Laos
Montserrat
Malawi
Lituanie
Liban
Nicaragua
Mali
Luxembourg
Macao
Panama
Maroc
Macédoine du Nord
Malaisie
Pays-Bas caribéens
Maurice
Malte
Maldives
Porto Rico
Mauritanie
Moldavie
Mongolie
Republique de Trinite et Tobago
Mayotte
Monaco
Myanmar (Birmanie)
République dominicaine
Mozambique
Monténégro
Népal
Saint-Barthélemy
Namibie
Norvège
Oman
Saint-Kitts-et-Nevis
Niger
Pays-Bas
Ouzbékistan
Saint-Martin
Nigeria
Pologne
Pakistan
Saint-Martin
Ouganda
Portugal
Palestine
Saint-Pierre-et-Miquelon
République centrafricaine
République tchèque
Philippines
Saint-Vincent et les Grenadines
République démocratique du Congo
Roumanie
Qatar
Sainte-Lucie
République du Congo
Royaume-Uni
Singapour
Réunion
Russie
Sri Lanka
Rwanda
Saint-Marin
Syrie
Sahara occidental
Serbie
Tadjikistan
Sainte-Hélène
Slovaquie
Taïwan
Sao Tomé-et-Principe
Slovénie
Territoire britannique de l'océan Indien
Sénégal
Suède
Thaïlande
Seychelles
Suisse
Turkménistan
Sierra Leone
Svalbard et Jan Mayen
Turquie
Somalie
Ukraine
Vietnam
Soudan
Vatican
Yémen
Soudan du Sud
Tanzanie
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe