Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
TB-12 Graphite Roof Tile

TB-12 Graphite Roof Tile

Traduit par Google,
La tuile TB-12 est le format classique S-Interlocking de Tejas Borja en tant que tuile monobloc à profil haut, avec de multiples discontinus, spécialement conçue pour l'assemblage serré des pièces alignées en rangées verticales et en cours horizontaux. Avec 12 unités par m². Les tuiles TB-12 sont actuellement les tuiles à emboîtement en S les plus utilisées dans les bâtiments résidentiels. Grâce à leur polyvalence esthétique et architecturale, les tuiles S-Interlocking sont les tuiles les plus couramment utilisées sur les cinq continents. Graphite - est une couleur émaillée noire satinée forte, idéale pour les maisons de la ligne moderne avec une grande personnalité.
Spécification
  • Characteristics of the TB-12 roof tile per unit: Length: 43.9 cm. Width: 26.0 cm. Weight: 3.15 kg. Units/sq.m.: 12.8 roof tiles Useful length: 37.5 cm. Units per ml eave line: 5 roof tiles Minimum pitch: 30% – 17º (*) Useful width: 20.5 cm Lateral overlap: 5.5 cm Head overlap: 6.9 / 5.9 cm Weight per sq. m.: 40 Kg Waterproofing: Breathable membrane Battens per sq. m: 2.7 Tejas Borja recommends dry installation for TB-12 roof tile, using screws or special roofing adhesive. TB-12 roof tile has pre-marked holes specially designed for screw installation. If the roof tiles are installed on battens, the useful length must be calculated on site. A tolerance of ± 2% is allowed on the dimensions of the roof tiles according to UNE-EN 1024. To ensure the good performance of the roof, the under-tile ventilation is always necessary. This will guarantee the durability of the TB-12 roof tiles used to build up the roof with their optimal characteristics, improving the hygrothermal performance of the roof against the moisture resulting from condensation. Installation must comply with Code of practice for the design and fixing of roofs with clay roofing tiles for the region and Tejas Borja specifications. (*) Check pitch panel according to the roof length and the geographical area.
Spécifications techniques
  • Réference unique.TB-12_Graphite_roof_tile
  • Famille de CollectionsS-Interlocking roof tile
  • CollectionBorjaLINE
  • Date de publication2021-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)439
  • Largeur (mm)260
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireCéramique
  • Poids net (Kg)3.15
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_95_40
  • Description de l'Uniclass 2015Interlocking tile roofing systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 32 14
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
  • Titre OmniClassCeramic Roof Tiles
  • Numéro OmniClass23-13 39 17 21
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings