Publier vos produits
Elevated Classics [Interline] - Grounded - 90107
Teknoflor

Elevated Classics [Interline] - Grounded - 90107

Traduit par Google,

Elevated Classics offre la beauté intemporelle des textiles classiques et fonctionnels, revisitée avec une touche de modernité haut de gamme. Ses motifs abstraits subtils aux tons apaisants insufflent sérénité et clarté aux espaces où confort et clarté sont primordiaux. Avec deux motifs polyvalents, Elevated Classics permet de les associer, de les combiner ou de les utiliser seuls au sein de la collection. Le minimalisme rencontre la texture. Ce tissage élégant apporte profondeur et dimension à tout espace grâce à sa palette de couleurs apaisantes. Épuré, contemporain et d'une élégance naturelle, il est conçu pour les intérieurs qui privilégient une simplicité moderne et discrète. L'interline est idéale pour créer un fond apaisant ou ajouter une touche de texture raffinée.

Spécification
  • Construction: Heterogeneous Resilient Sheet

    Roll Size: 6 ft. x 75 ft.

    Roll Coverage: 50 sq. yd.

    Total Thickness: 2.3mm

    Finish: Urethane

    Wear Layer: 20mil

    Installation: Glue Down

    Limited Warranty: 12-Year Commercial

    10-Year Under Bed (when installed with TEK One or TEK Five v2 Adhesive/s)

Spécifications techniques
  • Réference unique.elevated-classics-interline-grounded-90107
  • Famille de produitsElevated Classics
  • Groupe de produitsInterline
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCFloor
  • Code ETIMEG019720
  • Nom ETIMSheet material
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 16.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 15
  • Titre OmniClassResilient Flooring