Publier vos produits
Elevated Classics [Trellis] - Chic Cashmere - 90204
Teknoflor

Elevated Classics [Trellis] - Chic Cashmere - 90204

Traduit par Google,

Elevated Classics revisite avec élégance la beauté intemporelle des textiles classiques et fonctionnels. Ses motifs abstraits subtils, aux tons apaisants, insufflent sérénité et bien-être aux espaces où confort et clarté sont primordiaux. Composée de deux modèles polyvalents, la collection Elevated Classics offre la possibilité d'être associée, combinée ou utilisée seule. Le motif quadrillé texturé de Trellis, associé à des tons neutres et doux, lui confère une présence affirmée tout en créant un design harmonieux. Son motif abstrait, à la fois spontané et réfléchi, apporte structure et mouvement discret sans excès. Idéal pour les intérieurs raffinés en quête d'une touche d'originalité et de sophistication.

Spécification
  • Construction: Heterogeneous Resilient Sheet

    Roll Size: 6 ft. x 75 ft.

    Roll Coverage: 50 sq. yd.

    Total Thickness: 2.3mm

    Finish: Urethane

    Wear Layer: 20mil

    Installation: Glue Down

    Limited Warranty: 12-Year Commercial

    10-Year Under Bed (when installed with TEK One or TEK Five v2 Adhesive/s)

Spécifications techniques
  • Réference unique.elevated-classics-trellis-chic-cashmere-90204
  • Famille de produitsElevated Classics
  • Groupe de produitsTrellis
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCFloor
  • Code ETIMEG019720
  • Nom ETIMSheet material
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 16.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 15
  • Titre OmniClassResilient Flooring