Publier vos produits
Symphony [Brass] - Crescendo - 91206
Teknoflor

Symphony [Brass] - Crescendo - 91206

Traduit par Google,

Symphony HPD™ réunit une série de motifs abstraits, chacun inspiré par un timbre et un caractère uniques, pour créer un ensemble harmonieux. La collection propose trois motifs abstraits uniques : Cordes, Bois et Cuivres. À l’image d’une symphonie où les cordes dessinent la mélodie, les cuivres apportent puissance et force, et les bois l’équilibre, chaque élément s’accorde au rythme et à l’harmonie pour créer une collection inspirante aux possibilités infinies. Motif abstrait puissant au mouvement naturel unique, le motif Cuivres présente des formes courbes délicatement superposées, apportant une texture subtile et une profondeur visuelle à toute pièce grâce à son design neutre et raffiné.

Spécification
  • Construction: Heterogeneous Resilient Sheet

    Roll Size: 6 ft. x 75 ft.

    Roll Coverage: 50 sq. yd.

    Total Thickness: 2.3mm

    Finish: Urethane

    Wear Layer: 20mil

    Installation: Glue Down

    Limited Warranty: 12-Year Commercial

    10-Year Under Bed (when installed with TEK One or TEK Five v2 Adhesive/s)

Spécifications techniques
  • Réference unique.symphony-brass-crescendo-91206
  • Famille de produitsSymphony
  • Groupe de produitsBrass
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCFloor
  • Code ETIMEG019720
  • Nom ETIMSheet material
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 16.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 15
  • Titre OmniClassResilient Flooring