Publier vos produits
Symphony [Woodwind] - Minuet - 91102
Teknoflor

Symphony [Woodwind] - Minuet - 91102

Traduit par Google,

Symphony HPD™ réunit une série de motifs abstraits, chacun inspiré par un timbre et un caractère uniques, pour créer un ensemble harmonieux. La collection propose trois designs abstraits uniques : Cordes, Bois et Cuivres. À l’image d’une symphonie où les cordes dessinent la mélodie, les cuivres apportent puissance et force, et les bois l’équilibre, chaque élément s’accorde au rythme et à l’harmonie pour créer une collection inspirante aux possibilités infinies. Le design Bois évoque un style classique et épuré, inspiré des textiles à tissage croisé. Ses tons doux et neutres créent une ambiance apaisante qui s’harmonise aussi bien avec les intérieurs contemporains que classiques.

Spécification
  • Construction: Heterogeneous Resilient Sheet

    Roll Size: 6 ft. x 75 ft.

    Roll Coverage: 50 sq. yd.

    Total Thickness: 2.3mm

    Finish: Urethane

    Wear Layer: 20mil

    Installation: Glue Down

    Limited Warranty: 12-Year Commercial

    10-Year Under Bed (when installed with TEK One or TEK Five v2 Adhesive/s)

Spécifications techniques
  • Réference unique.symphony-woodwind-minuet-91102
  • Famille de produitsSymphony
  • Groupe de produitsWoodwind
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCFloor
  • Code ETIMEG019720
  • Nom ETIMSheet material
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 16.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 15
  • Titre OmniClassResilient Flooring