Publier vos produits
Flake DB

Flake DB

Traduit par Google,

Tennant Flake DB (Double Broadcast) est un système à quatre couches avec deux couches d'une diffusion de flocons décoratifs en vinyle, qui couvre tout le sol. Ce système résistant aux UV est disponible en finition brillante ou satinée. Choisissez parmi une grande variété de textures, d'options de couleurs de flocons solides et de mélange de flocons.

Spécifications techniques
  • Réference unique.flake-db
  • Famille de produitsFlooring Systems
  • Groupe de produitsTennant Flake
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Description de l'Uniclass 2015Protective coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 21 13 23
  • Titre OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud