Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Solterre Micro PV

No d'article: solterre-micro-pv
Fabricant: TERREAL Systèmes Solaires
Famille de produits: Solterre
Groupe de produits: PV
Date de publication: 2018-06-11
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (12)

Solterre Micro PV est une solution photovoltaïque développée pour l’autoconsommation.

Les modules photovoltaïques (PV) transforment le rayonnement solaire en courant électrique continu. Les modules sont reliés à différents composants électriques (onduleur, coffrets de protection, etc.). L’ensemble constitue un système photovoltaïque.

Pour des configurations au-delà du 4C1L, merci de nous contacter.

  • Puissance nominale 250-260 Wc (avec une tolérance de 0~+5Wc sur la valeur de la puissance crête)
  • Certifiés IEC 61215 et 61730
  • Dimensions: 1640x992x40mm (LxlxH)
  • Système d’encadrement aluminium anodisé
  • Verre trempé de sécurité
  • Résistance à la pression 5400Pa (550kg/m²)
  • Rendement: 16%
  • Poids: 18,5kg


Materiau principal: Glass
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Electrical - Solar Panels
Classification IFC: Electric Generator
Nom UNSPSC: Solar generators
Code UNSPSC: 26111607
Uniclass 1.4 Code: L74216
Uniclass 1.4 Description: Photovoltaic cells/solar panels
Uniclass 2.0 Code: PR-65-80-63
Uniclass 2.0 Description: Photovoltaic Modules
Uniclass 2015 Code: Pr_60_70_65_63
Uniclass 2015 Description: Photovoltaic modules
NBS Reference Code: 65-80-63
NBS Reference Description: Photovoltaic Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 31 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Photovoltaic Collectors
Numéro OmniClass: 23-35 11 17 15
Titre OmniClass: Photovoltaic Collectors
CSI UniFormat II Code: D3010
CSI UniFormat II Title: Energy Supply
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Belgium
  • France

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Solar Panels

Nom Valeur
Color Yellow ; Orange ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Black
Length 2620
Power Output 250 W — 1000 W
Width 1320 mm — 4391 mm

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés