Publier vos produits
Appui monolithe - épaisseur 35 cm
Appui monolithe - épaisseur 35 cm
Appui monolithe - épaisseur 35 cm
Appui monolithe - épaisseur 35 cm
Appui monolithe - épaisseur 35 cm
Appui monolithe - épaisseur 35 cm
Appui monolithe - épaisseur 35 cm
Appui monolithe - épaisseur 35 cm
    Archivé

    Appui monolithe - épaisseur 35 cm

    Soulignez vos ouvertures (appuis et seuils) grâce aux appuis monolithes. Les appuis monolithes isolés permettent de traiter les appuis et les seuils sur des grandes dimensions sans joints. Ils sont disponibles en 3 coloris: rouge orangé, champagne, anthracite, pour s'adapter parfaitement à tous les styles d'ouvrages, modernes ou traditionnels.
    Spécification
    • Solution permettant la réalisation des appuis de fenêtre ou des seuils. Pose sur tout type de maçonnerie : • maçonnerie épaisseur 20 cm (briques ou bloc béton) posée à joint mince ou à joint traditionnel • maçonnerie de type monomur terre cuite (épaisseur 30 ou 37,5 cm)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.APM35
    • Famille de produitsSills and molding
    • Groupe de produitsinsulated monolitics sills
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)345
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCBricks
    • Code UNSPSC301316
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_73
    • Description de l'Uniclass 2015Refractory bricks
    • Code CSI MasterFormat 201404 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
    • Numéro OmniClass23-13 21 00
    • Titre OmniClassBlocks and Bricks
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls