Publier vos produits
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Carreau de Mosaïque

    Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Carreau de Mosaïque

    Le Sevilla Kitkat Finger offre un mélange séduisant de design élégant et d'attrait intemporel. Sa forme rectangulaire allongée rappelle la célèbre barre chocolatée et s'adapte à tous les intérieurs, commerciaux ou résidentiels.

    Grâce à sa forme, le Kitkat Finger est parfait pour les surfaces incurvées. La forme crée des lignes dynamiques qui reflètent la lumière de manière subtile pour ajouter de la sophistication à la surface. Pensez à un magnifique bar rond, à une douche à l'italienne incurvée ou à un pilier de soutien avec les Kitkat Fingers.

    Le Sevilla Kitkat Finger est fabriqué à partir de porcelaine de haute qualité recouverte d'une couche durable avec une finition brillante ou mate. Le Kitkat Finger présente un design polyvalent qui s'harmonise avec un large éventail de styles d'intérieur, du minimaliste à l'audacieux et éclectique. La mosaïque est facile à installer et à nettoyer, ce qui en fait également un choix pratique.

    Spécification
    • Utilisation: Intérieur, Extérieur, Piscine, Mur

      Taille de la Feuille: 296x300 mm

      Matériau: Porcelaine Émaillée

      Feuilles par carton: 10

      Finition: Brillante ou Mate

      Poids par carton: 13,30 kg

      Taille: 22x145x7,5 mm

      M² par carton: 0,89 M²

      Taille du joint: 3,0 mm

      Poids par M²: 14,95 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kitkat-finger
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)22
    • Profondeur (mm)7.5
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Mosaïque