Publier vos produits
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Carreau de Mosaïque

    Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Carreau de Mosaïque

    Découvrez le charme enchanteur de notre Sevilla Kitkat Original. Ce carreau mosaïque très apprécié a une forme rectangulaire allongée qui rappelle la célèbre barre chocolatée. La surface concave du carreau ajoute à son charme lorsqu'elle joue avec la lumière.

    La surface concave signifie que le carreau de mosaïque Kitkat Original présente un centre légèrement creux, créant un effet saisissant lorsque la lumière entre en jeu. Cela convient parfaitement au Sevilla Kitkat Original, dont les couleurs riches vous permet de transformer n'importe quel design ordinaire.

    Le Kitkat Original est fabriqué en porcelaine de haute qualité avec une magnifique couche supérieure brillante ou mate. Grâce à sa faible largeur, le Kitkat carreau de mosaïque convient parfaitement aux surfaces incurvées telles qu'un bar arrondi, une douche à l'italienne incurvée ou un pilier de soutien. Appliquez Kitkat Original perpendiculairement à la courbe et créez facilement un accroche-regard.

    Spécification
    • Utilisation: Intérieur, Extérieur, Piscine, Mur

      Taille de la Feuille: 296x299 mm

      Matériau: Porcelaine Émaillée

      Feuilles par carton: 10

      Finition: Brillante ou Mate

      Poids par carton: 14,20 kg

      Taille: 20x145x8 mm

      M² par carton: 0,89 M²

      Taille du joint: 3,0 mm

      Poids par M²: 15,96 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kitkat-original
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)20
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Mosaïque