Publier vos produits
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile

    Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile

    Laissez-vous séduire par le magnifique Sevilla Oval Finger et sa forme captivante. Le carreau de mosaïque ovale offre une alternative fraîche et contemporaine aux motifs de mosaïque traditionnels, créant un motif subtil mais saisissant qui s'harmonise avec tous les intérieurs.

    Tout comme le Kitkat Mini, l'Oval Finger présente une surface concave. Cela confère au carreau un effet saisissant qui le fait littéralement ressortir dans votre design. Sous différents angles, la lumière se reflète sur le carreau de mosaïque, ajoutant profondeur et dimension à la surface.

    Le Oval Finger est fabriqué à partir de porcelaine de haute qualité et recouvert d'une couche supérieure brillante ou mate et résistante. Sa forme allongée rend le Sevilla Oval Finger parfait pour les surfaces courbes, telles que les piliers, les îlots de cuisine aux bords incurvés ou les bars. Les carreaux de mosaïque sont faciles à installer et à entretenir, ce qui en fait un choix pratique !

    Spécification
    • Utilisation: Intérieur, Extérieur, Piscine, Mur

      Taille de la Feuille: 300x300 mm

      Matériau: Porcelaine Émaillée

      Feuilles par carton: 10

      Finition: Brillante ou Mate

      Poids par carton: 10,20 kg

      Taille: 23x98x6 mm

      M² par carton: 0,90 M²

      Taille du joint: 2,0 mm

      Poids par M²: 11,34 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.oval-finger
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)89
    • Largeur (mm)23
    • Profondeur (mm)6
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Mosaïque