Publier vos produits
Interior or Sauna - Thermo-Aspen SHP
Interior or Sauna - Thermo-Aspen SHP
Interior or Sauna - Thermo-Aspen SHP
Interior or Sauna - Thermo-Aspen SHP
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Aspen SHP

    Traduit par Google,

    Trouvez l'équilibre entre confort et attrait visuel avec ces planches lisses en thermo-aspen.
    La couleur du tremble thermiquement modifié est un brun doré attrayant.

    Créez le sauna de vos rêves ou un espace intérieur haut de gamme.

    Spécification
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Standard Stock, Bench Board
      • Species: Thermo-Aspen
      • Color: Golden Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: No Groove
      • Installation methods: Screw
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x4 Thermo-Aspen SHP

      • Thickness: .83
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.5

      5/4x4 Thermo-Aspen SHP

      • Thickness: 1.1
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.5


    Spécifications techniques
    • Réference unique.interior-or-sauna-thermo-aspen-SHP
    • Famille de produitsInterior
    • Groupe de produitsInteriors and Saunas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Siding