Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

SUPER 8 WINDOW RADIATOR 22 (Floor)

No d'article: SUPER-8-WINDOW-RADIATOR-22
Fabricant: Thermrad
Famille de produits: S8 Window Radiator
Groupe de produits: Panel radiator
Date de publication: 2018-10-01
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)

Window radiator with 8 connections (4 bottom connections 3/4" & 4 side-connections 1/2").

An extra low model with a height of only 200mm. This makes the radiator perfect for low parapets and ceiling-to-floor windows. It provides a maximum outdoor view, allowing in plenty of daylight.
The radiators are fitted with 8 pipe connections, making them suitable for any type of living or work situation. By using the bottom connections pipes can be connected virtually out of sight.
Can be mounted on wall- or floor brackets.

SUPER 8 WINDOW RADIATOR 22 is available in the following sizes:

Height 200 mm available in length: 800 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2600 mm, 2800 mm, 2800 mm, 3000 mm.



Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Netherlands
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: CVC - Chauffages
Classification IFC: Space Heater
Nom UNSPSC: Radiators
Code UNSPSC: 40101801
Uniclass 1.4 Code: L75621
Uniclass 1.4 la description: Radiators
Uniclass 2.0 Code: PR-60-36-73
Uniclass 2.0 la description: Radiators
Uniclass 2015 Code: Pr_70_60_36_73
Uniclass 2015 la description: Radiators
NBS Reference Code: 60-36-73
NBS Reference la description: Radiators
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 82 29
CSI MasterFormat 2014 Title: Radiators
Numéro OmniClass: 23-33 15 21 15
Titre OmniClass: Plate Radiators
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Denmark
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Nom Valeur
Depth 106 mm
Heater Height 200 mm
Heater Length 800 mm — 3000 mm
Heating Capacity 0.513 kW — 1.923 kW
Height 200 mm
Length 800 mm — 3000 mm
Material Steel
Unit Material Steel
Width 106 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 800 mm — 3000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Steel

BIMobject®