Publier vos produits
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar

    TSL-GR45 Hinged grab bar

    Traduit par Google,
    sa barre d'appui à un bras articulée de haute qualité conforme à la DDA en acier inoxydable AISI304 est un dispositif de support idéal pour les toilettes commerciales. Pesant 6 kg, il a été rigoureusement testé et dispose d'un mécanisme de chute lente facile à utiliser. Un mécanisme de verrouillage robuste et durable maintient solidement la barre en position verticale ou horizontale, ce qui rend cette barre d'appui Doc M à la fois polyvalente et sûre pour les toilettes publiques. Son esthétique minimaliste, ses lignes épurées, ses fixations dissimulées et sa plaque de commande dissimulée en font un ajout attrayant à l'espace de toilette contemporain™.
    Spécification
    • Weight 6.0Kg 

      Stainless steel grade 304

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TSL-GR45
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)785
    • Profondeur (mm)144
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain