0636 – Multilayer pipe in polyethylene with aluminium coil and thermal insulation sheath. Gray color.
TIEMME

0636 – Multilayer pipe in polyethylene with aluminium coil and thermal insulation sheath. Gray color.

Traduit par Google,

Les tuyaux (AL-COBRAPEX) sont adaptés à tout type d'installations de chauffage/refroidissement et sanitaires hygiéniques, installations de distribution d'air comprimé, avec des applications dans le domaine résidentiel, commercial et agricole, généralement avec tout type de fluide non corrosif *.

Les tubes sont des tubes MULTI-COUCHES avec serpentin en aluminium et présentent une alternative valable aux tubes en plastique et en métal qui sont normalement utilisés dans les systèmes courants. La technologie de ces tubes réside dans le fait qu'une couche métallique (aluminium) est insérée entre deux couches de matière plastique (polyéthylène et PE-Xb ) combinant ainsi les avantages du composant plastique (résistance à l'abrasion, résistance à la corrosion et autres légers, légèreté et facilité de pose), avec celles du composant aluminium (résistance aux hautes pressions, stabilité dimensionnelle et dilatation thermique réduite).
* Pour vérifier la compatibilité avec les fluides et autres substances, veuillez contacter les bureaux techniques de Tiemme.

Tube multicouche PE-Xb avec serpentin en aluminium (Euroclasse BL-S2-d0)
Disponible avec isolation grise.

Large gamme disponible, pour toute installation nécessitant des diamètres de 16 à 32 mm. **
**Vérifier l'épaisseur sur la fiche technique correspondante

Gamme de fabrication :
Art. 0200 Tube Pe-X haute densité avec barrière anti-oxygène (EVOH)

Produits connexes:
Art. 1650 Raccord à sertir /Mâle pour tube multicouche
Art. 1651 Raccord à sertir double pour tube multicouche
Art. 1652 Raccord à sertir /Femelle pour tube multicouche

Art. 1653-1661 Raccord à sertir double coude pour tube multicouche (angle 45° ou 90°)
Art. 1654 Raccord à sertir coudé Mâle pour tube multicouche
Art. 1655 Raccord à sertir coudé Femelle pour tube multicouche
Art. 1656 Raccord à sertir coudé femelle à collerette pour tube multicouche

Art. 1657 Raccord à sertir en "T" pour tube multicouche
Art. 1658 Raccord à sertir "T" mâle pour tube multicouche
Art. 1659 Raccord à sertir en "T" femelle pour tube multicouche

Spécifications techniques
  • Réference unique.0636_AL-COBRAPEX_Multi-Layer-Pipes_Tubo-Multistrato-Fire-resistance
  • Famille de produitsPIPES
  • Groupe de produitsAL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPES
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2022-06-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCDébit de tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ss_55
  • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
  • Titre OmniClassPiping
  • Numéro OmniClass23-27 39 00
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord