Publier vos produits
1481_ Support profilé pour coudes à bride avec fentes de réglage
TIEMME

1481_ Support profilé pour coudes à bride avec fentes de réglage

Les supports sont particulièrement adaptes à l'application murale des raccords de distribution sanitaire.
Grâce aux deux boutonnières (côté droit et côté gauche) ils permettent le correct positionnement et alignement  des terminaux pour eau chaude e froide.

Entraxe variable sans contrainte et fixation avec vis (incluses)
Disponible dans la version de 26 cm



Gamme de fabrication:
Art. 1493Z supports linéaires avec guides de réglage

Articles associés:
Art. 1676USM Coude à sertir avec géométrie “U” /Femelle pour tube multicouche
Art. 1656DFCT Coude à sertir /Femelle avec bride à 2 trous pour tube multicouche

Spécification
  • Art.1481
    Équerre de fixation murale pour raccords à brides à double fente.
    Corps: acier galvanisé
    Profil: en forme

Spécifications techniques
  • Réference unique.1481-Bracket_Staffa
  • Famille de produitsFITTINGS
  • Groupe de produitsWALL SYSTEMS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
  • Code ETIMEC010108
  • Nom ETIMMounting console for wall plate
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70
  • Description de l'Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
  • Titre OmniClassManifolds
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING