Publier vos produits
1550N _ Generic fitting - Female /Female
TIEMME

1550N _ Generic fitting - Female /Female

Les raccords génériques s'adaptent à tout type de système de chauffage/rafraîchissement, hygiénique et sanitaire, avec application dans les secteur résidentiel, commercial, industriel et agricole, et généralement avec tout fluide non corrosif.

Raccord droit avec filetage Femelle ISO 228.
Disponible en versions nickelées [N] et chromées [C]

Large gamme disponible, pour chaque besoin de connexion et d’installation de G1/4" (DN8) à G4" (DN100).



Gamme de fabrication:
Art. 1551 Raccord droit Mâle / Femelle
Art. 1552 Raccord droit Mâle

Art. 1555 Raccord droit Mâle trois pièces
Art. 1560 Coude Femelle
Art. 1561 Coude Mâle / Femelle
Art. 1562 Coude Mâle
Art. 1563 Coude Mâle / Femelle avec bride

Art. 1570 Raccord "Té" Femelle
Art. 1571 Raccord "Té" Femelle/ Mâle
Art. 1572 Raccord "Té" Mâle

Accessoires associés:
Art. 2361-2371-2371B-2371N Robinet à tournant sphérique à passage standard pour eau et filetage Mâle /Femelle
Art. 2311-2311N-2321-2321N Robinets à tournant sphérique totale mâle /Femelle avec levier en aluminium

Spécification
  • Art.1550
    Raccord droit avec filetage femelle
    Gamme de fabrication de G1/4" (DN8) à G4" (DN100)
    Corps: laiton CW617N

    Température max. de service: 200°C
    Température min. de service: - 20°C
    Pression max de service: 30 bar
    Filetage: Femelle UNI ISO 228



    Art.1550N
    Raccord droit avec filetage femelle
    Gamme de fabrication de G1/4" (DN8) à G4" (DN100)
    Corps: laiton CW617N nickelé

    Température max. de service: 200°C
    Température min. de service: - 20°C
    Pression max de service: 30 bar
    Filetage: Femelle UNI ISO 228

Spécifications techniques
  • Réference unique.1550N_Generic-Fitting-Raccordo-Generico
  • Famille de produitsFITTINGS
  • Groupe de produitsGENERIC FITTINGS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC003024
  • Nom ETIMFitting with 2 connections
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Code CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titre OmniClassFittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings