Publier vos produits
1552N _ Generic fitting- Male/Male
TIEMME

1552N _ Generic fitting- Male/Male

Les raccords génériues s'adaptent à tout type de système de chauffage/rafraîchissement, hygiénique et sanitaire, avec application dans les secteur résidentiel, commercial, industriel et agricole, et généralement avec tout fluide non corrosif.

Raccord droit avec filetage Mâle / Mâle ISO 228.
Disponible en versions nickelées [N] et chromées [C]

Large gamme disponible, pour chaque besoin de connexion et d’installation de G1/4" (DN8) à G4" (DN100).



Gamme de fabrication:
Art. 1550 Raccord droit Femelle
Art. 1552 Raccord droit Mâle/Femelle

Art. 1555 Raccord droit Mâle trois pièces
Art. 1560 Coude Femelle
Art. 1561 Coude Mâle / Femelle
Art. 1562 Coude Mâle
Art. 1563 Coude Mâle / Femelle avec bride

Art. 1570 Raccord "Té" Femelle
Art. 1571 Raccord "Té" Femelle/ Mâle
Art. 1572 Raccord "Té" Mâle

Accessoires associés:
Art. 2361-2371-2371B-2371N Robinet à tournant sphérique à passage standard pour eau et filetage Mâle /Femelle
Art. 2311-2311N-2321-2321N Robinets à tournant sphérique totale mâle /Femelle avec levier en aluminium

Spécification
  • Art.1552
    Raccord droit avec filetage Mâle
    Gamme de fabrication de G1/4" (DN8) à G4" (DN100)
    Corps: laiton CW617N

    Température max. de service: 200°C
    Température min. de service: - 20°C
    Pression max de service: 30 bar
    Filetage: Mâle UNI ISO 228



    Art.1552N
    Raccord droit avec filetage Mâle
    Gamme de fabrication de G1/4" (DN8) à G4" (DN100)
    Corps: laiton CW617N nickelé

    Température max. de service: 200°C
    Température min. de service: - 20°C
    Pression max de service: 30 bar
    Filetage: Mâle UNI ISO 228

Spécifications techniques
  • Réference unique.1552N_Generic-Fitting-Raccordo-Generico
  • Famille de produitsFITTINGS
  • Groupe de produitsGENERIC FITTINGS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC003024
  • Nom ETIMFitting with 2 connections
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Code CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titre OmniClassFittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings