Publier vos produits
1581 _ Generic Reducing fitting- Male /Female
TIEMME

1581 _ Generic Reducing fitting- Male /Female

Traduit par Google,

Les raccords à sertir conviennent à tous les types de systèmes de chauffage/refroidissement et sanitaires hygiéniques, avec des applications dans les domaines résidentiel, commercial, industriel et agricole , généralement avec tout type de fluide non corrosif.

Raccord réducteur avec connexion filetée mâle/femelle ISO 228 .
Disponible avec raccords nickelés [N] et chromés [C]

Large gamme disponible, pour toutes les exigences d'installation et de connexion : de G1/4" (DN8) à G4" (DN100) .

Gamme de production :
Art. 1551 Coupe droite Homme/Femme
Art. 1552 Coupe droite Homme

Art. 1555 Raccord droit mâle en 3 pièces
Art. 1560 Coude femelle
Art. 1561 Raccord coudé mâle/femelle
Art. 1562 Raccord coudé mâle
Art. 1563 Coude mâle/femelle avec bride

Art. 1570 « T » raccord Femme
Art. 1571 « T » raccord Femme/Homme
Art. 1572 « T » raccord Homme

Produits associés :
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Vanne à boisseau sphérique à passage standard pour eau avec filetage mâle/femelle
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec filetage mâle/femelle

Spécification
  • Art.1581
    Straight reducing fitting with male/ female threaded connection
    Production range from G1/4" (DN8) to G4" (DN100)
    Body: brass CW617N

    Maximum operating temperature: 200°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 30 bar
    Thread: Male/ Female UNI ISO 228


Spécifications techniques
  • Réference unique.1581_Generic-Reducing-Fitting-Raccordo-Riduzione-Generico
  • Famille de produitsFITTINGS
  • Groupe de produitsGENERIC FITTINGS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC003024
  • Nom ETIMFitting with 2 connections
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Code CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titre OmniClassFittings